Odniesienie do komponentu
Obsługa wylewek worków
Chwytak | Komponenty | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Opakowanie

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria MGP800

- Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
- Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe

- Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
- Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność
Task & Solution
Maszyny do napełniania worków płynami i ciałami stałymi, a także maszyny do zgrzewania wylewek worków z serii MGP800
- Ponad 40% większa moc niż w przypadku urządzeń wzorcowych
- O 50% dłuższe szczęki chwytaka zapewniające dużą siłę i moment obrotowy dla maksymalnej dynamiki
- Do 10 milionów cykli bezobsługowych gwarantuje ciągłą, bezawaryjną pracę
- Zintegrowane wykrywanie położenia dla kompaktowej konstrukcji i minimalizacji konturu zakłóceń
- Maksymalna precyzja i długa żywotność dzięki szczękom chwytaka wykonanym ze szlifowanej i hartowanej stali
Wbudowane standardowe komponenty